H160
Filtrer les articles
  • CHARNIÈRE INVISIBLE
  • Ouverture à 160°/Encastrée/Pour les portes épaisses
  • H160
  • Serie 100
Pour les portes épaisses. Ouverture à 160°
Vendu séparément
— Plaque de montage série 100
Vis recommandée
— M4 vis à tête fraisée surélevée

Vidéos

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
H160-34/0 160-073-623
H160-C34/0 160-073-633
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Spécifications Matériau Finition Angle d’ouverture Nombre de superpositions Épaisseur minimale de la porte Épaisseur maximale de la porte Charnière Caractéristique unique Série Montage applicable Couleur EAN Carton Poids (g)

H160-34/0

160-073-623

Sans loquet

Alliage de zinc (ZDC)

Chrome satiné

160°

0 mm (intérieur)

18

34

Charnière à boîtier

Sans loquet

Série 100

Bois

Argent

4510932020640

100

230.9

H160-C34/0

160-073-633

Avec loquet

Alliage de zinc (ZDC)

Chrome satiné

160°

0 mm (intérieur)

18

34

Charnière à boîtier

Avec loquet

Série 100

Bois

Argent

4510932020657

100

244.1

Glisser pour en voir plus

Une plaque de montage (vendue séparément) est nécessaire pour l'installation. Veuillez commander séparément.


Téléchargement CAO

Dessins uniques (installation, locus, traitement)

Contenu
Locus Chart
Contenu 2D 3D
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Glisser pour en voir plus

Corps

Nom de l'article
H160-34/0
H160-C34/0
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
H160-34/0 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-623

H160-C34/0 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-633

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Produits connexes

Catégorie

Vos articles récemment consultés

×
  • CONCEALED HINGES Product Options Built-in Damper, With & Without Catches, Sprung-open

×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus