- HBFN
UNITÉ DE PLIAGE DOUBLE ET HORIZONTALEHBFN
3 / 3 total des résultats
Filtrer les articles
- Soft Close
- Le mécanisme breveté Lapcon contrôle la fermeture des portes doucement et délicatement. Conçu pour maintenir la porte en position fermée et ouverte. Des plaques de montage (vendues séparément) adaptées aux cadres en aluminium de 20 mm et 45 mm sont disponibles.
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HBFN-2M | 180-109-615 | eShop |
![]() |
![]() |
HBFN-3M | 180-109-616 | eShop |
![]() |
![]() |
HBFN-4M | 180-109-617 | eShop |
![]() |
Vendu séparément
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels
Installation Manual HBFN-AZ | 0303-1_hbfnaz.pdf |