- HDSN-30
COMPAS AMORTI ET HAUTE PORTÉEHDSN-30
8 / 8 total des résultats
- Soft Down
- Pour les portes qui s’ouvrent vers le haut. Conçu pour maintenir la porte en position fermée et ouverte et fermer la porte doucement. Sécurise suffisamment d’espace pour une étagère. Peut être installé facilement et rapidement sur la plaque de montage. Le couple maximal de la charnière HDSN est de 34,3 N·m (pour un angle d’ouverture de 80 degrés uniquement), tandis que la charnière HDS conventionnelle n’est que de 29,4 N·m. Une plaque de montage (vendue séparément) adaptée au cadre en aluminium de 20 mm est disponible.
Vidéos
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
HDSN-30KL |
HDSN-30KR |
HDSN-30ML |
HDSN-30MR |
HDSN-30HL |
HDSN-30HR |
HDSN-30SL |
HDSN-30SR |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSN-30KL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-109-601 |
HDSN-30KR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-109-602 |
HDSN-30ML | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-109-603 |
HDSN-30MR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-109-604 |
HDSN-30HL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-109-605 |
HDSN-30HR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-109-606 |
HDSN-30SL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-109-607 |
HDSN-30SR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-109-608 |
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1223_1_hdsn30_e.pdf |