CHARNIÈRE POUR SALLE BLANCHEHG-CV-127
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Passed 200,000 open/close private cycle test
- Convient pour une utilisation en salle blanche.
Le palier de roulement et le roulement à aiguilles intégrés réduisent le frottement métal sur métal.
Le joint de la pièce rotative empêche la dispersion de la poudre métallique.
La partie bouclée soudée offre une excellente durabilité. - Demande d'inscription
- — Équipement de fabrication de semi-conducteurs, salle blanche, etc.
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue

Note
— Installez l'arbre vers le bas du côté de la porte.
— Capacité de charge et test d'ouverture/fermeture dans les conditions suivantes : dimensions de la porte H2000⨯L900mm, poids de la porte 100 kg, deux charnières utilisées, entraxe d'installation 1600 mm.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.