- HG-JG150
CHARNIÈRE À FERMETURE AMORTIE PAR GRAVITÉHG-JG150
2 / 2 total des résultats
- Passed 50,000 open/close private test
- Soft Close
- — Les portes se ferment automatiquement et lentement à partir de 65 degrés. (La fonction de fermeture automatique utilise la gravité, et la fonction de fermeture amortie est due à un amortisseur intégré.)
— Peut se séparer en deux parties pour faciliter l'installation et le démontage.
— La vitesse de fermeture des portes est réglable.
— Pour des raisons de sécurité, les portes ne peuvent pas être retirées lorsqu'elles sont fermées. (0°)
— La position de la porte peut être réglée en profondeur et dans le sens horizontal (± 3 mm). - Caractéristique
- Température : 0 - 40 °C
- Accessoires
- — Couverture
— Réglages de la plaque - Vis recommandée
- — M6 Vis à tête de reliure / Vis à tête cylindrique large
— M6 boulon à tête hexagonale / boulons à tête bombée
Vidéos
Informations connexes
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Installation of Left-handed Type]
-
Afficher tout
[Door Motion]
-
Afficher tout
[Speed Adjustment]
Closing speed can be adjusted with the screw of the soft-close hinge which is for the upper side.
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-JG150R-CR | 170-048-340 |
![]() |
|
![]() |
HG-JG150L-CR | 170-048-341 |
![]() |
Vendu en lot de deux charnières. (charnière à fermeture douce et charnière à fermeture automatique)
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Réglez la butée de porte pour empêcher les portes de s'ouvrir à plus de 180°.
— Vendu par lot de deux charnières. (charnière à fermeture amortie et charnière à fermeture automatique)