- HG-JHS11
CHARNIÈRE À AMORTISSEMENT AVEC OUVERTURE AUTOMATIQUEHG-JHS11
4 / 4 total des résultats
Filtrer les articles
- Charnière à petit amortisseur avec fonction d’ouverture automatique pour couvercles à ouverture supérieure. L’utilisation avec un loquet tactile permet la fonction pop-up du couvercle.
Type encastrée.
La vitesse d’ouverture est réglable avec une clé hexagonale.
Applicable au montage en surface avec le support UKZ11-BL (vendu séparément).
Le couvercle cache les vis de montage pour un aspect propre.
Facile à découper avec une fraiseuse. - Caractéristique
- · Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
- Demande d'inscription
- · Petites couvertures pour machine ou gestionnaire de fils, etc.
- Vendu séparément
- · Support pour HG-JHS11 montage en saillie UKZ11-BL
- Vis recommandée
- · Vis taraudeuse à tête fraisée 3, vis taraudeuse à tête liante 4
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps [[Corps]]
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-JHS11-2BL | 170-041-214 |
![]() |
|
![]() |
HG-JHS11-2WT | 170-041-215 |
![]() |
|
![]() |
HG-JHS11-4BL | 170-041-216 |
![]() |
|
![]() |
HG-JHS11-4WT | 170-041-217 |
![]() |
Vendu par set.
Vendu séparément
Téléchargement CAO
Corps [[Corps]]
Nom de l'article |
---|
HG-JHS11-2BL |
HG-JHS11-2WT |
HG-JHS11-4BL |
HG-JHS11-4WT |
Vendu séparément
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1174_2_hg_jhs11_e.pdf |
---|
Note
· Moment d'ouverture de la porte applicable : 0,25 - 0,4 N⋅m. Utilisez une paire/porte.
· Installez l'unité de ressort sur le côté gauche et l'unité d'amortissement sur le côté droit de la porte.
· Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.
· Veuillez installer séparément le loquet tactile pour maintenir la porte fermée.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
×