HG-JHS9-U

MINI CHARNIÈRE À AMORTISSEMENT AVEC OUVERTURE AUTOMATIQUEHG-JHS9-U

2 / 2 total des résultats

Filtrer les articles
  • MINI CHARNIÈRE À AMORTISSEMENT AVEC OUVERTURE AUTOMATIQUE
  • Montage en partie inférieure
  • HG-JHS9-U

  • Passed 50,000 open/close private cycle test
  • Soft Open
Charnière à petit amortisseur avec fonction d’ouverture automatique pour couvercles à ouverture supérieure. L’utilisation avec un loquet à poussoir permet la fonction pop-up du couvercle. Type de portes encastrées. La vitesse d’ouverture est réglable avec une clé hexagonale. Type de montage latéral également disponible.
Caractéristique
—Température de fonctionnement : 0°C - 40°C
Demande d'inscription
— Petit couvercle pour table de conférence, petit cache pour équipement mécanique, etc.
Vis recommandée
— Vis taraudeuse M3, Vis taraudeuse 3, etc.

Vidéos

Informations connexes

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
HG-JHS9-U-BL 170-028-295
HG-JHS9-U-WT 170-028-296
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Couleur Couple max. en kgf.cm/1 ensemble Couple maxi N.m/1 ensemble Couple min. en kgf.cm/1 ensemble Couple mini N.m/1 ensemble Angle d’ouverture Matériau principal Charnière Largeur W Longueur L EAN Boite Carton Poids (g)

HG-JHS9-U-BL

170-028-295

Noir

0.44

0.043

0.28

0.027

105°

Polyacétal (POM)

Type particulier

32

59

4510932162333

35

385

38

HG-JHS9-U-WT

170-028-296

Blanc

0.44

0.043

0.28

0.027

105°

Polyacétal (POM)

Type particulier

32

59

4510932162326

35

385

38

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
HG-JHS9-U-BL
HG-JHS9-U-WT
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
HG-JHS9-U-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-028-295

HG-JHS9-U-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-028-296

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».

— Vendu par paire.

— Veillez à monter le bloc-ressort sur le côté G du corps. Vérifiez si l'amortisseur est monté du côté D.

— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.

— Installez un loquet à poussoir (vendu séparément) pour maintenir le couvercle en position fermée.
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
  • HG-JHM9 - Mini damper hinge

  • HG-JHS9 - Self opening damper hinge

×
×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus