CHARNIÈRE HAUTE PORTÉE EN ACIER INOXYDABLEHG-LSC210
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Passed 200,000 open/close private cycle test
- L’acier inoxydable de 6 mm d’épaisseur rend la charnière très solide.
Fabriqué avec des bagues spéciales (roulements imprégnés d’huile) pour un mouvement fluide.
Les têtes cylindriques cachent l’axe pour un aspect propre - Demande d'inscription
- — Grandes portes, portes de portail et autres objets lourds.
Tableau des spécifications
Corps
*Le test d'ouverture/fermeture s'effectue dans les conditions suivantes :
-Charnière : Utilisation de trois charnières verticales
-Taille de la porte : L900 ⨯ H2000
-Poids de la porte : 250 kg
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.