- HG-MPS2
CHARNIÈRE À CRAN D'ARRÊTHG-MPS2
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Passed 40,000 open/close private cycle test
- Maintient à 3 positions : -10 degrés, 120 degrés et 170 degrés. Utilisable horizontalement ou verticalement.
- Demande d'inscription
- — Petites et légères portes d'équipement médical, d'équipement de mesure, d'équipement d'analyse, etc.
- Vis recommandée
- — Vis à tête cylindrique M4 ou vis à tête cylindrique 4
Case Studies
Vidéos
En Utilisation
Images
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Une butée supplémentaire est recommandée à 0° (complètement fermé) et 170° (complètement ouvert).
— Pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne convient pas aux applications humides.
— N'utilisez pas de tournevis à percussion pour le montage.