- HG-P100
CHARNIÈRE À AXE SIMPLEHG-P100
1 / 1 total des résultats
- Passed 40,000 open/close private cycle test
- Matériau PVC, avec une excellente résistance chimique.
Aucune poudre métallique générée car toutes les pièces (sauf l’axe) sont en résine.
Le modèle incolore n’affecte pas l’aspect même sur la porte transparente.
Sans plomb. - Demande d'inscription
- — Équipement de fabrication de semi-conducteurs, équipement de fabrication de cristaux liquides, etc.
- Vis recommandée
- — M5 vis (Couple de serrage recommandé 2,0 N ⨯ m)
Tableau des spécifications
Corps
Poids de référence de la porte : 8kg
(Dans le cas d'une porte de taille L600 ⨯ H800, utilisez 2 pièces verticalement)
Téléchargement CAO
Catalogue

Note
— La vis peut se desserrer en fonction de la situation d'utilisation. Veuillez vérifier correctement.
— Utilisez des rondelles lorsque vous fixez l'appareil à l'aide de vis.
— Lors de l'installation sur un cadre en aluminium, un serrage excessif peut endommager les vis de montage.
— La capacité de charge est la valeur obtenue en utilisant deux charnières. Pour les modalités de calcul, veuillez vous référer à l'INDEX.
Produits connexes
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.