- HG-PA182-9
COMPAS D'AIDE À L'OUVERTURE DE LA CHARNIÈREHG-PA182-9
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- Power Assist
- Soft Close
Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring
- Couvercles lourds à ouverture par le haut faciles à soulever grâce à la tension du ressort (aide au levage)
L’amortisseur intégré empêche les couvercles de se refermer (fermeture amortie).
Le couple est réglable en tournant la vis de réglage (¬±11 %)
Livré avec un couvercle pour cacher les vis de montage.
Conçu pour être utilisé à condition que le centre de gravité du couvercle soit à une position
plus élevée que celle du centre de rotation. (L’angle de couple maximal est d’environ 20°.)
Vidéos
En Utilisation
Images
Informations connexes
Tableau des spécifications
Téléchargement CAO
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Contenu |
---|
Aluminium frame mounting dimensions |
Corps
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1333_1_hg_pa182_9_e.pdf |
---|
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Veillez à ce que le couvercle ne tombe pas vers l'arrière lorsqu'il est complètement ouvert.