- HG-S-12
CHARNIÈRE À COUPLE PIVOTANTEHG-S-12
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- CHARNIÈRE À COUPLE PIVOTANTE
- Diamètre du trou φ12
- HG-S-12
- Serie HG-S

- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Les charnières HG-S-MN, HG-S-21 et HG-S-75 ont été récemment lancées. Angle de rotation : 360 degrés Alésage central pour une gestion facile des câbles (sauf pour la charnière HG-S-MN).
- Demande d'inscription
- — Panneau de commandes des machines-outils et LCD, etc.
Vidéos
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps [[Guide de sélection]]
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Les charnières peuvent être utilisées en position inversée. Cependant, fixez les vis à partir de la surface de montage (voir la section "Installation" dans les pages concernées). À défaut, les produits ne fonctionneront pas.
— * est réservé à un usage horizontal.