HG-STN

CHARNIÈRE DÉTACHABLE EN ACIER INOXYDABLEHG-STN

6 / 6 total des résultats

Filtrer les articles
  • CHARNIÈRE DÉTACHABLE EN ACIER INOXYDABLE
  • Avec goujon fileté
  • HG-STN

— Conception facile à nettoyer :
- Surface lisse et polie.
- Côtés délicatement inclinés.
- Bord et coins arrondis.
— Une graisse de qualité alimentaire est utilisée sur l'arbre. (enregistrée NSF H1)
— Les tiges filetées intégrées facilitent l'assemblage.
Caractéristique
A réussi un test de 20 000 cycles d'ouverture/fermeture dans les conditions suivantes :
- HG-STN-40: H800 x W600 mm / 7 kg
- HG-STN-60: H800 x W600 mm / 15 kg
- HG-STN-75: H1500 x W700 mm / 30 kg
Demande d'inscription
Couvercle de machines de transformation d'aliments

Dessins / Illustrations

  • Right-handed type shown. (R/L types are symmetrical.)
  • [Cut Out Dimensions]

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
HG-STN-40R 170-048-991
HG-STN-40L 170-048-992
HG-STN-60R 170-048-993
HG-STN-60L 170-048-994
HG-STN-75R 170-048-995
HG-STN-75L 170-048-996
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Asymétrique Capacité de charge N / 2 pièces Capacité de charge en kgf / 2 pièces L1 L2 W P1 P2 T1 T2 T3 T4 D d Matériau principal L Type de corps A B C EAN

HG-STN-40R

170-048-991

Droite

88

9

40

14

36

25

25

5

9.5

11

5.5

3.6

M5

Acier inoxydable

40

PAUMELLE

25

25

6

4510932216142

HG-STN-40L

170-048-992

Gauche

88

9

40

14

36

25

25

5

9.5

11

5.5

3.6

M5

Acier inoxydable

40

PAUMELLE

25

25

6

4510932216159

HG-STN-60R

170-048-993

Droite

196

20

60

23

46

30

40

6

12.5

13

7

5.6

M6

Acier inoxydable

60

PAUMELLE

30

40

7

4510932216166

HG-STN-60L

170-048-994

Gauche

196

20

60

23

46

30

40

6

12.5

13

7

5.6

M6

Acier inoxydable

60

PAUMELLE

30

40

7

4510932216173

HG-STN-75R

170-048-995

Droite

284

29

75

28.5

66

45

45

8

16.5

18

9

7.6

M8

Acier inoxydable

75

PAUMELLE

45

45

9

4510932216180

HG-STN-75L

170-048-996

Gauche

284

29

75

28.5

66

45

45

8

16.5

18

9

7.6

M8

Acier inoxydable

75

PAUMELLE

45

45

9

4510932216197

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
HG-STN-40R
HG-STN-40L
HG-STN-60R
HG-STN-60L
HG-STN-75R
HG-STN-75L
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
HG-STN-40R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-991

HG-STN-40L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-992

HG-STN-60R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-993

HG-STN-60L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-994

HG-STN-75R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-995

HG-STN-75L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-996

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

— Pour les modalités de calcul, veuillez vous référer au "Concept de portance".
— Si la graisse est éliminée par le nettoyage, veuillez appliquer plus de graisse. Les graisses de classe NSF H1 et NLGI n°2 sont recommandées.
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus