- HG-TC45H
CHARNIÈRE À COUPLEHG-TC45H
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Passed 50,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, position controle
- Avec passe-câble. Excellente durabilité.
- Caractéristique
- —Température de fonctionnement : 0°C ~ 40°C
- Demande d'inscription
- — LCD, caméra de surveillance, etc.
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Pour une utilisation par paire : Veuillez utiliser le même couple de serrage pour les deux charnières.
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.