CHARNIÈRE À COUPLE UNIDIRECTIONNELLEHG-TQA
2 / 2 total des résultats
- Passed 30,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Friction dans un seul sens : Permet une manipulation sans friction de la porte dans le sens opposé. Le couple est stable.
- Caractéristique
- — Température de fonctionnement : 0 °C~50 °C
- Demande d'inscription
- — Ouverture et fermeture de la porte sans heurts. Équipement médical, équipement FA, équipement OA, etc.
- Vis recommandée
- — M5 vis à tête de reliure
Vidéos
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
*Comme le couple diminue en fonction de l'utilisation à long terme, de la température, de l'humidité et d'autres facteurs, il est réglé à un niveau plus élevé à la livraison.
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Utilisez la porte à moins de 80 % du couple (7,2 N ⨯ m ou moins).
— Le couple diminuera à basse température.
— Ne convient pas à un environnement soumis à des vibrations.
— La vis à tête creuse hexalobulaire (représentée ci-dessous par ⦾) ne doit pas être utilisée pour le réglage du couple de serrage. Ne pas serrer ni desserrer.
— Installez une butée externe pour maintenir la porte dans la plage où le couple n'est pas efficace (reportez-vous au diagramme en bas à gauche pour plus de détails).
— Installez un loquet pour maintenir la porte fermée.
— Avant l'installation, vérifiez que la position d'installation est suffisamment solide.
— Installez l'unité de couple (mâle) du côté fixe et l'unité de couplage (femelle) du côté mobile.
— Vendu par paire.
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.