CHARNIÈRE INVISIBLEHG-YS65C
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- Combinaison de charnière et du mécanisme de suspension.
Conçu pour les applications de tôlerie.
Le compas maintient la porte en position ouverte à 100 degrés.
La goupille amovible (incluse) permet une installation facile de la porte.
Force de maintien : 30 kgf.cm/pièce.
Poids de la porte : max. 10 kg/paire. - Demande d'inscription
- — Équipement de mesure, équipement de communication, armoire de commandes, etc.
- Accessoires
- — Vis de montage pour l'étai et la charnière : vis à tête bombée M5x10 2pcs
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— L'anneau de retenue du type E n'est pas inclus.
— Fixez les vis de montage de l'entretoise et de la charnière à l'aide de la serrure à vis.
— Le couple de serrage varie. Cette valeur n'est pas garantie.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.