HH-M

GRANDE POIGNÉE ENCASTRÉE EN ACIER INOXYDABLEHH-M

2 / 2 total des résultats

Filtrer les articles
  • GRANDE POIGNÉE ENCASTRÉE EN ACIER INOXYDABLE
  • HH-M

Le type de grande taille permet une manipulation facile avec des gants. La poignée ne dépasse pas de la face de la poignée. Toutes les poignées en acier inoxydable avec une longueur de poignée de 200 mm et 400 mm.

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
HH-M400 100-012-305
HH-M200 100-012-306
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS L1 L2 L3 P1 P2 N1 Nombre de trous N2 Capacité de charge N Capacité de charge en kgf Épaisseur de la poignée D Matériau principal Finition principale Type de corps Profondeur d’installation T Type d’installation Type Type d’installation (courbure) Montage applicable Couleur (pour la recherche) EAN Boite Carton Poids (g)

HH-M400

100-012-305

460

415

418

435

125

8

10

2200

224

27.2

Acier inoxydable (SUS304)

Miroir

POIGNÉE ENCASTRÉE

81.4

Trou rond

Poignée

Encastré(e)

Bois

Gris/Argent

4510932010054

1

2

3700

HH-M200

100-012-306

260

215

218

235

87.5

6

8

4500

459

27.2

Acier inoxydable (SUS304)

Miroir

POIGNÉE ENCASTRÉE

81.4

Trou rond

Poignée

Encastré(e)

Bois

Gris/Argent

4510932010047

1

4

2600

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
HH-M400
HH-M200
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
HH-M400 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-012-305

HH-M200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-012-306
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus