HT160V2

CHARNIÈRE INVISIBLE POUR TÔLEHT160V2

1 / 1 total des résultats

Filtrer les articles
  • CHARNIÈRE INVISIBLE POUR TÔLE
  • Avec plaque de montage
  • HT160V2

  • Passed 10,000 open/close private cycle test
Pour les portes en tôle.
Réglage de la superposition (max. +0 / - 3mm) en tournant la vis de réglage de la superposition.
L’entretoise sur les bras coulissants réduit l’usure des bras et l’affaissement de la porte.
La porte s’ouvre sans interférer avec les armoires latérales ou le mur.
Pour plus de détails, veuillez contacter les représentants locaux.
Demande d'inscription
— Petits distributeurs automatiques, distributeurs de billets, portes contiguës, porte d'armoire encastrée dans une cloison, etc.
Accessoires
— Plaque de montage

Les achats en ligne ne sont disponibles qu'en Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et en France.
Si vous commandez vers ces pays, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous.

Pour tous les autres pays, demandez un devis en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
HT-160V2 160-070-393
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Matériau Finition/Couleur Nombre de trous de vis Distance entre les alésages Nombre de superpositions Angle d’ouverture Matériau principal Charnière Caractéristique unique Montage applicable Couleur EAN Boite Poids (g)

HT-160V2

160-070-393

Corps : acier / coupelle : alliage de zinc (ZDC) / Entretoise : POM

Corps + coupelle/nickel/entretoise : noir

6

35

12 à 15 mm

95°

Acier

Charnière invisible pour tôle

Sans loquet

Tôle

Argent

4510932020947

50

252.6

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
HT-160V2
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
HT-160V2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-070-393
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus