J95-P6T
Filtrer les articles

heavy duty, cabinet hinge

  • PLAQUE DE MONTAGE
  • Pour la charnière J95
  • J95-P6T
  • Serie J95

heavy duty, cabinet hinge

Réglage en profondeur : +1,5, -2,5 mm. Réglage vertical : +/-3 mm. Réglage de la recouvrement (horizontal) : +0, -4 mm. Valeur de H : Épaisseur de la porte +42 mm en utilisant le type de PORTES ENCASTRÉES.
Vendu séparément
— Couvercle de la plaque de montage J95ZC-GR

— Vis à tarauder à tête fraisée surélevée 5 ⨯ 18
Vis recommandée
— Vis à tête fraisée de taille 5, ou vis autotaraudeuse à tête fraisée ou vis à bois.

En Utilisation

Tableau des spécifications

Corps [[Plaque de montage]]

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
J95-P6T 160-026-732
No Image J95-P6T BN 160-034-927
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Matériau Finition Nombre de trous de vis Charnière Série Distance entre les alésages Épaisseur de plaque Type de produit pour vitrines Forme Matériau de l’armoire Capacité de charge en kgf / 2 pièces Capacité de charge en kgf / 3 pièces Largeur maximale du verre Hauteur maximale du verre Installation EAN Carton Poids (g)

J95-P6T

160-026-732

Acier/Alliage de zinc (ZDC)

Nickel

4

Plaque de montage

Série J95

32

0 mm (standard)

Charnière

Charnière invisible (à axes multiples)

Bois

25

40

800

2000

Encastré
Superposition

4510932065580

100

94

No Image

J95-P6T BN

160-034-927

Acier/Alliage de zinc (ZDC)

Nickel noir

4

Plaque de montage

Série J95

32

0 mm (standard)

Charnière

Charnière invisible (à axes multiples)

Bois

25

40

800

2000

Encastré
Superposition

4510932184779

100

94

Glisser pour en voir plus


Vendu séparément

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
TAP518NI 160-032-356
TAP518BN 160-043-496
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Matériau Finition Série Type de produit pour vitrines Type EAN

TAP518NI

160-032-356

Acier

Nickel

Série J95

Charnière

Produits connexes

4510932168878

TAP518BN

160-043-496

-

-

-

-

-

4510932185035

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps [[Plaque de montage]]

Nom de l'article
J95-P6T
J95-P6T BN
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
J95-P6T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-732

J95-P6T BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-034-927

Glisser pour en voir plus

Vendu séparément

Nom de l'article
TAP518NI
TAP518BN
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
TAP518NI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-032-356

TAP518BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-043-496
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus