SUPPORT DE MONITEURKA-150
1 / 1 total des résultats
- La longueur totale peut être modifiée en ajustant la longueur du poteau.
La longueur du poteau peut être ajustée en fonction de la commande. Pour de plus amples informations, veuillez contacter les représentants locaux.
La pièce de fixation sphérique permet de s’ajuster à n’importe quel angle (desserrer la vis et ajuster).
Hauteur d’inclinaison de l’alésage de montage (75 × 75 mm) sur le côté de montage du moniteur conformément à la norme VESA. - Accessoires
- — Clé hexagonale (pour la fixation de la base de montage)
- Vis recommandée
- — Vis taraudeuse 4,5 ou Vis M4
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue

Note
— Le support de moniteur est utilisé pour déplacer et ajuster la position du moniteur. Ne pas appliquer de charge sur l'écran lors de l'utilisation.
— La durabilité varie en fonction de l'environnement et de la fréquence d'utilisation. Confirmez au préalable l'adaptabilité à l'usage prévu. Pour plus de détails sur le test de durabilité, veuillez contacter votre représentant local.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.