KF111-MH_5
Filtrer les articles

Tableau des spécifications

Vendu séparément

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
AS-8M4 120-040-685
AS-8M5 120-040-686
AS-10M5 120-040-687
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Spécifications d L D A H1 H2 H3 a Matériau Finition Couple de serrage recommandé N.m Couple de serrage max. recommandé N.m Couple de serrage recommandé en kgf.cm Couple de serrage max. recommandé en kgf.cm Nom de la pièce Largeur de la rainure en aluminium Exemple d’application Type de produit EAN Poids (g)

AS-8M4

120-040-685

Largeur de rainure de 8 mm

M4

20

7.9

13.8

6

3

1.5

32

Acier inoxydable (SUS316)

Poli par tonnelage

1.5

2.7

15.3

27.5

Écrou AS

8

Autres pièces

Dispositifs de fixation

4510932049184

4.1

AS-8M5

120-040-686

Largeur de rainure de 8 mm

M5

20

7.9

13.8

6

3

1.5

32

Acier inoxydable (SUS316)

Poli par tonnelage

3

5.4

30.6

55.1

-

8

Autres pièces

Dispositifs de fixation

4510932049191

3.9

AS-10M5

120-040-687

Largeur de rainure de 10 mm

M5

24

9.8

17

6

3

1.8

32

Acier inoxydable (SUS316)

Poli par tonnelage

3

5.4

30.6

55.1

-

10

Autres pièces

Dispositifs de fixation

4510932049207

7

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Vendu séparément

Nom de l'article
AS-8M4
AS-8M5
AS-10M5
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
AS-8M4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-685

AS-8M5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-686

AS-10M5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-687
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus