LF-12

POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLELF-12

3 / 3 total des résultats

Filtrer les articles
  • POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE
  • LF-12
  • Serie AS

Poignée inclinée pour une préhension confortable. Poignée stable et solide de ⌀12 mm. Un ensemble de pièces AS pour l’installation sur un cadre en aluminium est également disponible.
Accessoires
Pan head screw M5×30

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
LF-12-96 100-010-520
LF-12-128 100-010-521
LF-12-160 100-010-522
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Matériau Finition L P Hauteur H Épaisseur de la poignée D Type de corps Design de haute qualité Forme de la poignée Type de poignée en forme de U Type d’installation Capacité de charge N Capacité de charge en kgf Type Type d’installation (courbure) Montage applicable Couleur (pour la recherche) EAN Boite Poids (g)

LF-12-96

100-010-520

Acier inoxydable (SUS304)

Satin

108

96

50

12

Vis de montage arrière

Oui

En forme de U

Unique

Vis femelle

441

45

Poignée

Montage arrière

Bois

Gris/Argent

4510932002028

10

182

LF-12-128

100-010-521

Acier inoxydable (SUS304)

Satin

140

128

50

12

Vis de montage arrière

Oui

En forme de U

Unique

Vis femelle

441

45

Poignée

Montage arrière

Bois

Gris/Argent

4510932002035

10

211

LF-12-160

100-010-522

Acier inoxydable (SUS304)

Satin

172

160

50

12

Vis de montage arrière

Oui

En forme de U

Unique

Vis femelle

441

45

Poignée

Montage arrière

Bois

Gris/Argent

4510932002042

10

236

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
LF-12-96
LF-12-128
LF-12-160
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
LF-12-96 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-520

LF-12-128 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-521

LF-12-160 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-522
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
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus