LIN-X600_3
Filtrer les articles

Tableau des spécifications

Jeu de pièces [STANDARD KIT With Mounting Plate]

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
LIN-X600 250-017-590
eShop
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Superposition en mm Hauteur minimale de la porte Hauteur maximale de la porte Poids de la porte en kg Plaque de montage (incluse) Type de porte Capacité de charge en kg/porte Largeur minimale de la porte Largeur de porte maximale Épaisseur minimale de la porte Épaisseur maximale de la porte Ouverture/Fermeture souple EAN

LIN-X600

eShop

250-017-590

19

600

900

9

230-P4W-32T

Type de bras

0 à 10 kg

550

650

15

24

Standard

4510932111584

Glisser pour en voir plus

Includes parts set and mounting plates.
Suitable for door size (width 550~650mm, height 600~900mm,
thickness 15~24mm) and door weight 9kg or less.


Téléchargement CAO

Jeu de pièces [STANDARD KIT With Mounting Plate]

Nom de l'article
LIN-X600
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
LIN-X600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-017-590
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus