HG-LSH
Filtrer les articles
  • PAUMELLE
  • Jonction par soudage
  • HG-LSH

  • Passed 200,000 open/close private cycle test
Utilise de l’acier inoxydable de 6 mm d’épaisseur pour les portes robustes. L’anneau sans huile permet un mouvement fluide. Avec des capuchons pour une belle apparition.
Demande d'inscription
— Grandes portes, portes de garage et autres mécanismes de rotation d'objets lourds, etc.

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
HG-LSH-154L 170-034-219
HG-LSH-154R 170-034-220
HG-LSH-204L 170-034-221
HG-LSH-204R 170-034-222
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Position suspendue Capacité de charge N / 2 pièces Capacité de charge en kgf / 2 pièces Matériau principal Finition principale Longueur L du corps Épaisseur des feuilles (t) Type de corps Largeur W du corps EAN Boite Carton Poids (g)

HG-LSH-154L

170-034-219

Poignée gauche

1961

200

Acier inoxydable (SUS304)

Satin

154

6

PAUMELLE

116

4510932168083

6

12

1020

HG-LSH-154R

170-034-220

Poignée droite

1961

200

Acier inoxydable (SUS304)

Satin

154

6

PAUMELLE

116

4510932168090

6

12

1020

HG-LSH-204L

170-034-221

Poignée gauche

2177

222

Acier inoxydable (SUS304)

Satin

204

6

PAUMELLE

160

4510932168106

-

6

1540

HG-LSH-204R

170-034-222

Poignée droite

2177

222

Acier inoxydable (SUS304)

Satin

204

6

PAUMELLE

160

4510932168113

-

6

1540

Glisser pour en voir plus

*Test d'ouverture/fermeture dans les conditions suivantes :

Trois charnières utilisées verticalement, taille de la porte L900 ⨯ H2000

En cas d'utilisation de HG-LSH-154 : Poids de la porte 250 kg

En cas d'utilisation de HG-LSH-204 : Poids de la porte 280 kg


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
HG-LSH-154L
HG-LSH-154R
HG-LSH-204L
HG-LSH-204R
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
HG-LSH-154L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-219

HG-LSH-154R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-220

HG-LSH-204L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-221

HG-LSH-204R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-222

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

— La capacité de charge est la valeur obtenue en utilisant deux charnières. Pour les modalités de calcul, veuillez vous référer à l'INDEX.
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus