LOQUET MAGNÉTIQUEMC-110NF
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Peut être installé en position verticale ou horizontale. Boîtier de petite taille avec une grande force magnétique en utilisant un aimant en néodyme.
- Accessoires
- — Contre-plaque
— Vis à bois à tête bombée 3.1×13
— Vis à bois à tête fraisée 2.9×13
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
MC-110NF-WT | 140-050-335 |
![]() |
|
![]() |
MC-110NF-GR | 140-050-336 |
![]() |
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Température max. : 80°C
— Lorsque l'adsorption se fait sur une tôle sans utiliser une contre-plaque, l'épaisseur de la tôle doit être supérieure ou égale à 3 mm. Sinon, la force magnétique diminue.
— Les couleurs de l'image peuvent être légèrement différentes de celles de l'article réel.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.