MC-28

LOQUET NON MAGNÉTIQUEMC-28

1 / 1 total des résultats

Filtrer les articles
  • LOQUET NON MAGNÉTIQUE
  • MC-28

Aucune poignée nécessaire, il suffit de pousser pour ouvrir/fermer. Pousser légèrement pour ouvrir la porte. Lors de la fermeture, le bras attrapera la contre-plaque et maintiendra également la porte en la poussant légèrement.Aucune poignée nécessaire, il suffit de pousser pour ouvrir/fermer.
Poussez légèrement pour ouvrir la porte. Lors de la fermeture, le bras attrapera la contre-plaque et maintiendra également la porte en la poussant légèrement.
Caractéristique
A réussi un test privé de 30 000 cycles d'ouverture/fermeture
Accessoires
— Vis à bois à tête bombée 2,7×13

— Vis à bois à tête fraisée 2,4×10

Dessins / Illustrations

  • [Application Example]

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
MC-28 140-059-203
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Force de rétention N Force de rétention en kgf H L W Matériau du corps Couleur du corps Type Type d’installation EAN Boite Carton Poids (g)

MC-28

140-059-203

29

3

37

36.3

13.2

ABS

Noir

Pression

Montage en surface

4510932016834

50

500

15

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
MC-28
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
MC-28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-203

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

— Pour les portes à recouvrement, prévoyez un espace de 3 mm entre la porte et le cadre de l'armoire.
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus