MC-JM74SW-30

LOQUET MAGNÉTIQUE HERMÉTIQUEMENT FERMÉMC-JM74SW-30

1 / 1 total des résultats

Filtrer les articles
  • LOQUET MAGNÉTIQUE HERMÉTIQUEMENT FERMÉ
  • MC-JM74SW-30

Interrupteur étanche avec loquet magnétique intégré. Il fonctionne comme un loquet et un interrupteur d’alimentation en fonction de l’ouverture/fermeture de la porte ou du couvercle.
Interrupteur unipolaire bidirectionnel.
Conforme aux appareils et matériaux électriques spécifiés dans la Loi sur les appareils électriques et la sécurité des matériaux (PSE).
Peut être installé en position verticale ou horizontale. Le traitement pour le passage du cordon d’alimentation est nécessaire pour l’installation horizontale.
Le boîtier recouvert de résine empêche la rouille et la poussière de se former. L’interrupteur intégré est conçu pour répondre à la norme IP67.
La feuille d’adsorption mobile de la contre-plaque empêche le dysfonctionnement du loquet et de l’interrupteur.
Accessoires
— Contre-plaque

En Utilisation

Images

Dessins / Illustrations

  • Afficher tout

  • Afficher tout

    [Switch Contact Type]

    NC (Red) = Normally Close

    NO (Blue) = Normally Open

    COM (Black) = Common

    The power switch operates depending on opening/closing of door or lid.

  • Afficher tout

    [Two Types of Operation Can Be Choosen by Selecting Connection]

    —Connecting NO (Blue) and COM (Black)

    Energised when the counter plate is in contact with the body.

    —Connecting NC (Red) and COM (Black)

    Energised when the counter plate and the body are separated.

    Example) To turn on the inspection light when the door opens in cabinet etc., connect NC (red) and COM (black).

  • Afficher tout

    [Specifications]

  • [Switch Contact Type]

    NC (Red) = Normally Close

    NO (Blue) = Normally Open

    COM (Black) = Common

    The power switch operates depending on opening/closing of door or lid.
  • [Two Types of Operation Can Be Choosen by Selecting Connection]

    —Connecting NO (Blue) and COM (Black)

    Energised when the counter plate is in contact with the body.

    —Connecting NC (Red) and COM (Black)

    Energised when the counter plate and the body are separated.

    Example) To turn on the inspection light when the door opens in cabinet etc., connect NC (red) and COM (black).
  • [Specifications]

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
MC-JM74SW-30 140-017-555
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Force magnétique N Force magnétique en kgf Longueur L Largeur W Matériau du corps Couleur du corps Type Direction de montage Environnement Hauteur H EAN Boite Carton Poids (g)

MC-JM74SW-30

140-017-555

29.4

3

74

31.8

POM/Néodyme

Noir

Avec interrupteur

Vertical et horizontal

Anti-corrosion
Salle blanche

14

4510932057196

10

80

80

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
MC-JM74SW-30
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
MC-JM74SW-30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-017-555

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».

— Ne l'utilisez pas comme butée de porte. Sinon, il risque d'être endommagé.

— Si le produit contenant ce produit appartient à une catégorie autre que celle des appareils et des matériaux électriques spécifiés, veuillez le signaler à l'organisme réglementaire.

— Ne pas utiliser au contact de vapeur, d'eau chaude et d'eau. Ne laissez pas de détergents fortement acides ou basiques pour éviter toute détérioration.
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus