- MC-MS45
LOQUET MAGNÉTIQUE HERMÉTIQUEMENT FERMÉMC-MS45
2 / 2 total des résultats
- Le boîtier recouvert de caoutchouc de silicone réduit le bruit lorsque la porte se ferme.
Boîtier de petite taille avec une grande force magnétique en utilisant un aimant en néodyme.
La rondelle insérée dans le trou de fixation du boîtier empêche le caoutchouc de silicone de se déchirer lorsqu’il est vissé.
Élément similaire (taille plus grande et force magnétique plus forte) : MC-MS50. - Vendu séparément
- — Contre-plaque MC-JMP45
— Contre-plaque AS-68, MC-JM49 - Vis recommandée
- — Vis à tête bombée M4
Dessins / Illustrations
Les achats en ligne ne sont disponibles qu'en Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et en France.
Si vous commandez vers ces pays, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous.
Pour tous les autres pays, demandez un devis en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Tableau des spécifications
Corps [[Corps]]
Vendu séparément [[Counter Plate] Sold Seperately]
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
MC-JM49 | 140-050-149 |
![]() |
|
![]() |
AS-68 | 140-050-138 |
![]() |
|
![]() |
MC-JMP45BL | 140-029-241 |
![]() |
|
![]() |
MC-JMP45WT | 140-050-122 |
![]() |
Téléchargement CAO
Corps [[Corps]]
Nom de l'article |
---|
MC-MS45LGR |
MC-MS45DGR |
Vendu séparément [[Counter Plate] Sold Seperately]
Nom de l'article |
---|
MC-JM49 |
AS-68 |
MC-JMP45BL |
MC-JMP45WT |
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Ne pas utiliser dans un environnement fortement acide ou alcalin.
— Ne pas utiliser au contact de vapeur, d'eau chaude et d'eau.
— Température max. : 80°C
— Ne frottez pas trop fort, car la surface magnétique endommagée pourrait se déchirer. Veuillez utiliser une contre-plaque plate sans irrégularités.
Produits connexes
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.