LOQUET MAGNÉTIQUE HERMÉTIQUEMENT FERMÉMC-MSH
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- LOQUET MAGNÉTIQUE HERMÉTIQUEMENT FERMÉ
- Matériel conforme à la loi sur l’hygiène alimentaire
- MC-MSH
- Hygiene-Serie
- Le matériau du boîtier est conforme à la Loi sur l’hygiène alimentaire (test standard pour les outils en caoutchouc (sauf les biberons), les récipients et les emballages). Le boîtier bleu est facile à trouver même s’il est mélangé dans les aliments et d’autres parties peuvent également être détectées avec un détecteur de métaux. Le boîtier recouvert de caoutchouc de silicone réduit le bruit lorsque la porte se ferme. Boîtier de petite taille avec une grande force magnétique en utilisant un aimant en néodyme. La rondelle insérée dans le trou de fixation du boîtier empêche le caoutchouc de silicone de se déchirer lorsqu’il est vissé.
- Vendu séparément
- — Contre-plaque AS-68, MC-JM49
- Vis recommandée
- — Vis à tête bombée M4
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Corps [[Corps]]
Vendu séparément [[Counter Plate] Sold Seperately]
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Ne pas utiliser dans un environnement fortement acide ou alcalin.
— Ne pas utiliser au contact de vapeur, d'eau chaude et d'eau.
— Température max. : 80°C
— Ne pas gratter fortement, car la surface magnétique endommagée pourrait se déchirer. Veuillez utiliser une contre-plaque plate sans irrégularités.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.