- MC-YC-06
LOQUET MAGNÉTIQUEMC-YC-06
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- Boîtier solide moulé sous pression. Boîtier de petite taille avec une grande force magnétique en utilisant un aimant en néodyme. Peut être installé en position verticale ou horizontale.
- Vis recommandée
- — M3 Vis à tête cylindrique
MC-YS avec corps PBT également disponible.
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Corps [[Corps]]
Vendu séparément [[Counter Plate (Sold Separately)]]
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Température max. : 80°C
Produits connexes
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.