- MDH
DESIGN DE LA POIGNÉE DE PORTEMDH
10 / 10 total des résultats
- DESIGN DE LA POIGNÉE DE PORTE
- MDH
-
Serie TB Handle

tubular handle, tube handle, 360°Product Viewer
- Les supports et les tuyaux peuvent être combinés librement. Deux types de supports sont disponibles : le type en continu et le type de décalage. Les tuyaux sont en acier inoxydable ou en plastique renforcé de fibres de carbone, soit en 5 longueurs disponibles. En coupant le tuyau, la longueur totale peut être modifiée librement. Les tuyaux en plastique renforcés de fibres de carbone sont soumis à un traitement anti-UV pour éviter la décoloration. Caractéristiques du plastique renforcé de fibres de carbone : Il s’agit d’un matériau léger et à haute résistance également largement utilisé dans les avions, contribuant à la réduction du poids de la structure. De plus, le motif de maille délicat apporte une texture unique et une sensation de haute qualité. Les tuyaux peuvent être vendus séparément. Poignée de verrou MDHL du même design que celui utilisé pour les portes coulissantes également disponibles.
Vidéos
En Utilisation
Images
Tableau des spécifications
Corps
Vendu séparément
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
MDH-PS192 |
MDH-PS350 |
MDH-PS500 |
MDH-PS800 |
MDH-PS1200 |
MDH-PC192 |
MDH-PC350 |
MDH-PC500 |
MDH-PC800 |
MDH-PC1200 |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDH-PS192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-161 |
MDH-PS350 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-162 |
MDH-PS500 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-163 |
MDH-PS800 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-164 |
MDH-PS1200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-165 |
MDH-PC192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-166 |
MDH-PC350 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-167 |
MDH-PC500 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-168 |
MDH-PC800 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-169 |
MDH-PC1200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-170 |
Vendu séparément
Catalogue
Manuels
Assembly Instruction (English) | 1166_3_mdh_e.pdf |