PATIN NIVELEUR OCTOGONALEMK8AD
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Pivote d’environ 10° pour compenser les irrégularités du sol. Avec fonction pivotante pour répartir la charge uniformément pour une excellente durabilité. La partie supérieure fendue du boulon fileté et la partie inférieure de la douille hexagonale permettent une installation et un réglage faciles. Le support octogonal permet un réglage manuel facile ou à l’aide d’une clé (ouverture de clé : 24 mm). La structure double du couvercle/boulon et du support permet un réglage facile de la hauteur sans lever la jambe. Glissière de nivellement avec support en élastomère pour éviter le dérapage.