MKPLS

PIED DE NIVELLEMENT EN ACIER INOXYDABLEMKPLS

4 / 4 total des résultats

Filtrer les articles
  • PIED DE NIVELLEMENT EN ACIER INOXYDABLE
  • Fonction de pivotement
  • MKPLS

Pivote d’environ 10° pour compenser les irrégularités du sol. Avec fonction pivotante pour répartir la charge uniformément pour une excellente durabilité. La structure double du couvercle/boulon et du support permet un réglage facile de la hauteur sans lever la jambe. Réglage en hauteur également possible avec une clé.

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
MKPLS-32-10-80-6 200-130-347
MKPLS-40-12-80 200-141-336
MKPLS-50-12-80 200-141-337
MKPLS-50-16-78 200-141-338
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS d D1 D2 H h S B Capacité de charge N Capacité de charge en kgf Matériau de vis Matériau du corps Matériau de la base EAN Boite Carton Poids (g)

MKPLS-32-10-80-6

200-130-347

M10

32

27

96

10.5

80

17

1960

200

Acier inoxydable

Acier inoxydable (SUS304)

Métal

4510932033312

30

240

79

MKPLS-40-12-80

200-141-336

M12

40

34

97

11.5

80

17

2940

300

Acier inoxydable

Acier inoxydable (SUS304)

Métal

4510932001885

30

240

125

MKPLS-50-12-80

200-141-337

M12

50

44

97

11.5

80

17

3332

340

Acier inoxydable

Acier inoxydable (SUS304)

Métal

4510932001892

20

160

150

MKPLS-50-16-78

200-141-338

M16

50

44

100

11.5

78.5

24

3136

320

Acier inoxydable

Acier inoxydable (SUS304)

Métal

4510932001908

15

120

220

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
MKPLS-32-10-80-6
MKPLS-40-12-80
MKPLS-50-12-80
MKPLS-50-16-78
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
MKPLS-32-10-80-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-347

MKPLS-40-12-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-336

MKPLS-50-12-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-337

MKPLS-50-16-78 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-338
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus