MKR-N32DG32

PIED DE NIVELLEMENTMKR-N32DG32

1 / 1 total des résultats

Filtrer les articles
  • PIED DE NIVELLEMENT
  • Fonction de pivotement
  • MKR-N32DG32

Pivote d’environ 10° pour compenser les irrégularités sol. Avec fonction pivotante pour répartir la charge uniformément pour une excellente durabilité. Support avec périphérie extérieure moletée pour une installation facile. La structure double du couvercle/boulon et du support permet un réglage facile de la hauteur sans lever la jambe. Glissière de nivellement avec support en élastomère pour éviter de déraper et de rayer le sol.

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
MKR-N32DG32 200-149-228
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Couleur Capacité de charge N Capacité de charge en kgf Matériau de vis Matériau du corps Diamètre M de la vis Longueur L1 de la vis Hauteur du corps H Diamètre inférieur D Matériau de la base EAN Boite Carton Poids (g)

MKR-N32DG32

200-149-228

Gris foncé

454

46

Acier

Polyamide (PA)

M8

30

47

33

Élastomère (TPE)

4510932001953

50

300

31

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
MKR-N32DG32
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
MKR-N32DG32 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-228
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus