MKRLS

PIED DE NIVELLEMENT EN ACIER INOXYDABLEMKRLS

4 / 4 total des résultats

Filtrer les articles
  • PIED DE NIVELLEMENT EN ACIER INOXYDABLE
  • Fonction de pivotement
  • MKRLS

Pivote d’environ 10° pour compenser les irrégularités du sol. Avec fonction pivotante pour répartir la charge uniformément pour une excellente durabilité. La structure double du couvercle/boulon et du support permet un réglage facile de la hauteur sans lever la jambe. Réglage en hauteur également possible avec une clé. Glissière de nivellement avec support en élastomère pour éviter le dérapage.

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
MKRLS-32-10-80-6 200-130-348
MKRLS-40-12-80 200-141-339
MKRLS-50-12-80 200-141-340
MKRLS-50-16-78 200-141-341
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS d D1 D2 H h S B Capacité de charge N Capacité de charge en kgf Matériau de vis Matériau du corps Matériau de la base EAN Boite Carton Poids (g)

MKRLS-32-10-80-6

200-130-348

M10

32

27

96

11

80

17

784

80

Acier inoxydable

Acier inoxydable (SUS304)

Élastomère (TPE)

4510932033329

30

240

76

MKRLS-40-12-80

200-141-339

M12

40

34

97

11.5

80

17

784

80

Acier inoxydable

Acier inoxydable (SUS304)

Élastomère (TPE)

4510932001915

30

240

120

MKRLS-50-12-80

200-141-340

M12

50

44

97

11.5

80

17

980

100

Acier inoxydable

Acier inoxydable (SUS304)

Élastomère (TPE)

4510932001922

20

160

140

MKRLS-50-16-78

200-141-341

M16

50

44

100

11.5

78.5

24

784

80

Acier inoxydable

Acier inoxydable (SUS304)

Élastomère (TPE)

4510932001939

15

120

215

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
MKRLS-32-10-80-6
MKRLS-40-12-80
MKRLS-50-12-80
MKRLS-50-16-78
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
MKRLS-32-10-80-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-348

MKRLS-40-12-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-339

MKRLS-50-12-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-340

MKRLS-50-16-78 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-341
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus