- ML-80
LOQUET TACTILE MAGNÉTIQUEML-80
3 / 3 total des résultats
Filtrer les articles
- Pousser légèrement pour ouvrir la porte. Lors de la fermeture, l’aimant attrapera la porte en la poussant légèrement. Pour les portes superposées, faites un espace de 3,5 mm entre la porte et le cadre de l’armoire.
- Accessoires
- — Contre-plaque
— Vis à bois à tête ronde 3 3.1×13 (4 pcs)
— Vis à bois à tête fraisée 2,7×13 (1 pc)
En Utilisation
Images
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Overlay door]
To ensure a push-in allowance of 3.5mm or above in the latch part, please leave a clearance C at the side board.
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
ML-80BR | 140-050-270 |
![]() |
|
![]() |
ML-80W | 140-050-271 |
![]() |
|
![]() |
ML-80BL | 140-050-013 |
![]() |
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Pour les grandes portes, veuillez utiliser ML120 ou ML-ZN80.
— Veuillez utiliser des charnières sans blocage.