MX-125N

ROULETTE AVEC DOUBLE SYSTÈME DE FREINSMX-125N

2 / 2 total des résultats

Filtrer les articles
  • ROULETTE AVEC DOUBLE SYSTÈME DE FREINS
  • Boulon fileté
  • MX-125N

Idéal pour une utilisation fréquente comme l’équipement dans les hôpitaux et les laboratoires. Commutation facile entre le verrou pivotant et le verrou de roue/pivotant avec un levier de verrouillage. Grand levier de verrouillage pour une utilisation facile. Fonctionne comme type non pivotant lorsque le pivot est verrouillé. Roulement à billes équipé à la fois du pivot et de la roue pour fournir un mouvement fluide maximum.

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
MX-125N16 200-130-054
MX-125N16S 200-130-055
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Spécifications A Capacité de charge N Capacité de charge en kgf Nombre de roues Matériau du corps Couleur du corps Matériau de la roue Diamètre de la roue D Hauteur d’installation H Largeur de la roue B Diamètre M de la vis Blocage des roues/freins Type de roulette Méthode d’installation EAN Boite Poids (g)

MX-125N16

200-130-054

Sans frein

101.5

1176

120

Unique

Polypropylène (PP)

Gris clair

Polyamide (PA)/Polyuréthane (PUR)

125

170

36

M16

Aucun(e)

Raccord pivotant

Boulon fileté

4510932032216

2

1209

MX-125N16S

200-130-055

Avec frein

120.5

1176

120

Unique

Polypropylène (PP)

Gris clair

Polyamide (PA)/Polyuréthane (PUR)

125

170

36

M16

Doubles freins

Raccord pivotant

Boulon fileté

4510932032209

2

1301

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
MX-125N16
MX-125N16S
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
MX-125N16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-054

MX-125N16S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-055

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Catégorie

Vos articles récemment consultés

Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus