SERRURE À CAME DE SÉCURITÉNO990
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Serrure à came avec cylindre à goupille utilisant la force répulsive de l’aimant. La clé spécialement conçue avec aimant empêche le verrouillage et la duplication de la clé. La clé ne peut être retirée que lorsqu’elle est verrouillée (rotation à 90° dans le sens des aiguilles d’une montre), afin de s’assurer que l’application est correctement verrouillée. Avec/sans couvercle de protection contre le perçage disponible. Un maximum de 40 000 changements de clé disponibles. La serrure sans anneau peut être fabriquée sur commande. Conforme à la norme JVMA1001 de la Japan Vending Machine Manufactures Association.
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
NO990VC-B | 150-013-019 | eShop |
![]() |
![]() |
NO990R-B | 150-013-020 | eShop |