PJ

CONNECTEUR D’ANGLEPJ

10 / 10 total des résultats

Filtrer les articles
  • CONNECTEUR D’ANGLE
  • Connecteur/post-installation à touche unique
  • PJ
  • Serie PJ

Utilisé pour installer facilement des cadres en aluminium à rainure unique les uns sur les autres.
Le type conducteur et le type standard sont disponibles.
Peut être installé directement à la position souhaitée.
Connexion facile des cadres en aluminium avec une seule vis.
Le système d’installation unique réduit le temps de travail.
Largement appliqué sur divers cadres en aluminium.
Seulement 3 pièces.
Les modèles PJ80HA et PJ-100HA peuvent être utilisés pour installer un panneau de 5 mm en changeant la direction du couvercle du connecteur (choisissez le type avec trou de vis).
Aspect épuré.

Vidéos

Dessins / Illustrations

  • *PJ-80HA and PJ-100HA have screw holes on both sides.

    Refer to for details.
  • [Applicable Frame Reference Dimensions]
    —For 6 mm wide groove
  • —For 8 mm wide groove
  • —For 10 mm wide groove
  • [Conductive Type Cutaway View]
  • [Installation]

    1. As show in the figure, fit the Inner connector into the groove of the aluminium frame.
  • 2. Put the connector cover on the Inner connector.
  • 3. Tighten with the supplied mounting screw.
  • [Failure load Test Method]

Tableau des spécifications

Corps [[Type de conducteur]]

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
PJ-60AE 120-012-423
PJ-60ATE 120-012-424
PJ-80AE 120-012-425
PJ-80ATE 120-012-426
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS d Largeur de rainure A B C D E F G [3] Taille Couple de fermeture recommandé Nm Couple de fermeture recommandé en kgf.cm Charge de rupture N Charge de rupture kgf Largeur de la rainure du cadre en aluminium Applications Type de produit EAN

PJ-60AE

120-012-423

Aucun(e)

6mm

55

22

10

1-3

39

11

6

M6×16

6

61.2

284

29

6

Fixation de cadre en aluminium

Dispositifs de fixation

4510932045575

PJ-60ATE

120-012-424

M4

6mm

55

22

10

1-3

39

11

6

M6×16

6

61.2

284

29

6

Fixation de cadre en aluminium

Dispositifs de fixation

4510932045582

PJ-80AE

120-012-425

Aucun(e)

8mm

55

26

10

1.5-4.5

39

13

8

M8×16

13

133

392

40

8

Fixation de cadre en aluminium

Dispositifs de fixation

4510932045599

PJ-80ATE

120-012-426

M4

8mm

55

26

10

1.5-4.5

39

13

8

M8×16

13

133

392

40

8

Fixation de cadre en aluminium

Dispositifs de fixation

4510932045605

Glisser pour en voir plus


Corps [[Standard Type]]

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
PJ-80HA 120-040-557
PJ-100HA 120-040-558
PJ-60AT 120-041-250
PJ-60AT 120-041-251
PJ-80AT 120-041-252
PJ-80A 120-041-253
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS d Largeur de rainure A B C D E F G [3] Taille Couple de fermeture recommandé Nm Couple de fermeture recommandé en kgf.cm Charge de rupture N Charge de rupture kgf Largeur de la rainure du cadre en aluminium Applications Type de produit EAN

PJ-80HA

120-040-557

M5

8mm

57

25

12

1.5-4.7

40

15

8

M6×18

6

61.2

392

40

8

Fixation de cadre en aluminium

Dispositifs de fixation

4510932049023

PJ-100HA

120-040-558

M5

10mm

71

32.5

12

4.5-7

50

15

10

M8×25

13

133

833

85

10

Fixation de cadre en aluminium

Dispositifs de fixation

4510932049030

PJ-60AT

120-041-250

M4

6mm

55

22

10

1-3

39

11

6

M6×16

6

61.2

284

29

6

Fixation de cadre en aluminium

Dispositifs de fixation

4510932049825

PJ-60AT

120-041-251

Aucun(e)

6mm

55

22

10

1-3

39

11

6

M6×16

6

61.2

284

29

6

Fixation de cadre en aluminium

Dispositifs de fixation

4510932049832

PJ-80AT

120-041-252

M4

8mm

55

26

10

1.5-4.5

39

13

8

M8×16

13

133

392

40

8

Fixation de cadre en aluminium

Dispositifs de fixation

4510932049849

PJ-80A

120-041-253

Aucun(e)

8mm

55

26

10

1.5-4.5

39

13

8

M8×16

13

133

392

40

8

Fixation de cadre en aluminium

Dispositifs de fixation

4510932002875

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps [[Type de conducteur]]

Nom de l'article
PJ-60AE
PJ-60ATE
PJ-80AE
PJ-80ATE
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
PJ-60AE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-012-423

PJ-60ATE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-012-424

PJ-80AE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-012-425

PJ-80ATE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-012-426

Glisser pour en voir plus

Corps [[Standard Type]]

Nom de l'article
PJ-80HA
PJ-100HA
PJ-60AT
PJ-60AT
PJ-80AT
PJ-80A
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
PJ-80HA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-557

PJ-100HA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-558

PJ-60AT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-250

PJ-60AT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-251

PJ-80AT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-252

PJ-80A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-253

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

— Les cadres en aluminium à raccorder doivent être de la même taille et de la même forme.

— La taille du cadre applicable est donnée à titre indicatif. Veuillez vérifier avec l'article en question.

— Le couple de serrage recommandé varie en fonction des conditions d'installation. Déterminez la valeur du couple par un test avant utilisation.

— Le type conducteur ne peut pas garantir une conduction parfaite. En outre, la réutilisation d'un connecteur d'angle peut entraîner une mauvaise conductivité. Veuillez vérifier la conductivité après l'assemblage.

— La charge de rupture indiquée dans le tableau ci-dessous est la charge statique lorsque le connecteur d'angle est endommagé et que les cadres en aluminium tombent selon la « méthode d'essai de charge de rupture ». Elle ne garantit pas la solidité.

Catégorie

Vos articles récemment consultés

Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.

Vous n'avez pas de produits récemment consultés.

×
  • PJ - One-touch corner connectors for aluminium frames

×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus