CONNECTEUR D’ANGLEPJ
4 / 4 total des résultats
- CONNECTEUR D’ANGLE
- Connecteur à touche unique/Pour rainure double
- PJ
- Serie PJ

Partiellement abandonné
- Utilisé pour installer facilement des cadres en aluminium à rainure unique les uns sur les autres.
Connexion facile des cadres en aluminium avec deux vis.
Le système d’installation unique réduit le temps de travail.
Largement appliqué sur divers cadres en aluminium.
Aspect épuré.
Le hauteur et la largeur des rainures peuvent être fabriquées sur commande.
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Applicable Frame Reference Dimensions]
—For 6 mm wide groove -
Afficher tout
—For 8 mm wide groove
-
Afficher tout
[Installation]
1. Insert the AS nut into the groove of the aluminium frame. -
Afficher tout
2. Put the connector cover on the Inner connector.
-
Afficher tout
3. Tighten with the supplied mounting screws.
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
PJ-60W30 | 120-040-488 | eShop |
![]() |
![]() |
PJ-80W30 | 120-040-552 | eShop |
![]() |
![]() |
PJ-80W30T | 120-040-553 | eShop |
![]() |
![]() |
PJ-60W30T | 120-040-556 | eShop |
![]() |
Téléchargement CAO
Catalogue

Note
— Les cadres en aluminium à raccorder doivent être de la même taille et de la même forme.
— La taille du cadre applicable est donnée à titre indicatif. Veuillez vérifier avec l'article en question.
— Ce type ne peut pas être installé a posteriori. Il est nécessaire d'insérer au préalable le connecteur intérieur dans le cadre en aluminium à connecter.
— Le couple de serrage recommandé varie en fonction des conditions d'installation. Déterminez la valeur du couple par un test avant utilisation.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.