PK04
Filtrer les articles
  • BOUTON-POUSSOIR
  • PK04

Le bouton peut être enfoncé lorsqu’il n’est pas utilisé. Et aucune projection de la surface de la porte. Possibilité d’installation sur une épaisseur de porte de 15 à 35 mm avec bouchon inclus, 29 à 39 mm avec PK04VB (vendu séparément).

Vidéos

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
PK04GA 100-015-025
PK04CR 100-015-024
PK04BN 100-015-026
PK04DN 100-012-554
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Finition Épaisseur minimale de la porte Épaisseur maximale de la porte Profondeur d’alésage H Matériau principal Type de corps de pommeau Type de section d’installation Hauteur du corps T Diamètre extérieur D Montage applicable Caractéristique unique Couleur (pour la recherche) EAN Boite Carton Poids (g)

PK04GA

100-015-025

Or

15

35

D T 15-25:H = aucun (trou d’un diamètre de ϕ28) DT26-35:H = DT-25

ABS

Rond

Vis femelle

4

31

Bois

Type de bouton-poussoir

Or/Jaune

4510932012263

20

200

76

PK04CR

100-015-024

Chrome

15

35

D T 15-25:H = aucun (trou d’un diamètre de ϕ28) DT26-35:H = DT-25

ABS

Rond

Vis femelle

4

31

Bois

Type de bouton-poussoir

Gris/Argent

4510932012270

20

200

76

PK04BN

100-015-026

Nickel noir

15

35

D T 15-25:H = aucun (trou d’un diamètre de ϕ28) DT26-35:H = DT-25

ABS

Rond

Vis femelle

4

31

Bois

Type de bouton-poussoir

Marron/Brun

4510932012287

20

200

76

PK04DN

100-012-554

Nickel mat

15

35

D T 15-25:H = aucun (trou d’un diamètre de ϕ28) DT26-35:H = DT-25

ABS

Rond

Vis femelle

4

31

Bois

Type de bouton-poussoir

Gris/Argent

4510932012294

20

200

76

Glisser pour en voir plus


Vendu séparément

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
PK04VB 100-910-039
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Finition Épaisseur minimale de la porte Épaisseur maximale de la porte Type de corps de pommeau Matériau EAN Boite Carton Poids (g)

PK04VB

100-910-039

Unie

29

39

Composants associés

Acier inoxydable (SUS430)

4510932012300

100

800

13

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Dessins uniques (installation, locus, traitement)

Contenu
Cut Out Dimension
Installation
Contenu 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP
Installation DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Glisser pour en voir plus

Corps

Nom de l'article
PK04GA
PK04CR
PK04BN
PK04DN
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
PK04GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-015-025

PK04CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-015-024

PK04BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-015-026

PK04DN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-012-554

Glisser pour en voir plus

Vendu séparément

Nom de l'article
PK04VB
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
PK04VB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-910-039

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Manuels

Installation Manual (English) 1052_4_pk04_pkl05_e.pdf

Catégorie

Vos articles récemment consultés

×
  • PUSH KNOB PK04

×
×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus