- SDH-001
CHARNIÈRE BASCULANTESDH-001
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
recessed hinge
- Réglage dans les 3 plans. Recouvrement : 14–16 mm / Interstice de porte : +1 mm / Horizontal : +/-1 mm Peut être utilisé avec le compas à ouverture amortie SDS-100 et NSDX-10. Profondeur d’alésage : 12 mm Une vis à tête cylindrique 3x13 noire (vendue séparément) pour SDH-001BL est également disponible. Le type pour porte vitrée est également disponible.
- Vis recommandée
- — Vis à tête cylindrique 3⨯13
Tableau des spécifications
Corps [[Charnière]]
Vendu séparément [[Pan Head Tapping Screw 3⨯13] Black]
Téléchargement CAO
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Contenu |
---|
Locus Chart |
Cut Out Dimension |
Corps [[Charnière]]
Nom de l'article |
---|
SDH-001 |
SDH-001BL |
Vendu séparément [[Pan Head Tapping Screw 3⨯13] Black]
Catalogue
Note
— À utiliser avec un étai pour l'ouverture vers le bas.
Produits connexes
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.