SG-CGP40

PATIN NIVELEURSG-CGP40

2 / 2 total des résultats

Filtrer les articles
  • PATIN NIVELEUR
  • Fonction de pivotement
  • SG-CGP40

Le corps du patin niveleur peut s’incliner jusqu’à environ 10°, ce qui lui permet de maintenir le niveau même sur des sols inclinés.
Structure de base et de corps séparé permet d’ajuster la hauteur en faisant pivoter le corps même lorsqu’une charge est appliquée.
La base est en éthylène-acétate de vinyle (EVA) antidérapant.

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
SG-CGP40M8L26 200-042-136
SG-CGP40M8L54 200-042-137
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Capacité de charge N Capacité de charge en kgf Diamètre M de la vis Hauteur du corps H Longueur L1 de la vis Largeur W Matériau de vis Matériau du corps Matériau de la base EAN Boite Poids (g)

SG-CGP40M8L26

200-042-136

588

60

M8

45.5

24

34.8

Acier

Polyamide (PA)

EVA

4510932180634

250

38

SG-CGP40M8L54

200-042-137

588

60

M8

67.5

18

34.8

Acier

Polyamide (PA)

EVA

4510932180641

200

60

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
SG-CGP40M8L26
SG-CGP40M8L54
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
SG-CGP40M8L26 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-042-136

SG-CGP40M8L54 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-042-137
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus