SL-TGH
Filtrer les articles
  • LED INDUSTRIELLE
  • SL-TGH

Conforme aux normes IP69K (haute température et haute pression résistant à l’eau) et IP67F (étanche à l’huile, à l’eau et à la poussière).
Le caoutchouc fluoré spécial permet un contact direct avec l’huile et l’eau.
Le couvercle du boîtier en acier inoxydable et le verre trempé offrent des propriétés antirouilles et anti-rayures.
3 types (type d’immersion large, type d’immersion moyenne et type d’ampoule à faisceau étroit) disponibles en fonction de la quantité de lumière requise et de la plage d’éclairage.
Support utilisé pour le réglage de la direction d’éclairage également disponible.

En Utilisation

Images

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
SL-TGH1-24-WNSL 220-026-705
eShop
SL-TGH2-24-WNSL 220-026-706
eShop
SL-TGH3-24-WNSL 220-026-707
eShop
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Spécifications Diagramme d’éclairage Éclairage lx Tension d’entrée nominale Consommation d’énergie nominale Température de couleur K Couleur luminescente Angle d’éclairage Flux lumineux (lm) EAN Poids (g)

SL-TGH1-24-WNSL

eShop

220-026-705

Type de faisceau large

[A]

500

DC24V

12.5W

5000

Blanc neutre

100°

1000

4510932140102

450

SL-TGH2-24-WNSL

eShop

220-026-706

Type d’immersion moyenne

[B]

1000

DC24V

12.5W

5000

Blanc neutre

60°

1100

4510932140119

450

SL-TGH3-24-WNSL

eShop

220-026-707

Type d’ampoule à faisceau étroit

[C]

3000

DC24V

12.5W

5000

Blanc neutre

30°

1100

4510932140126

450

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
SL-TGH1-24-WNSL
SL-TGH2-24-WNSL
SL-TGH3-24-WNSL
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
SL-TGH1-24-WNSL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

220-026-705

SL-TGH2-24-WNSL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

220-026-706

SL-TGH3-24-WNSL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

220-026-707
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus