- SMC
LOQUET MAGNÉTIQUESMC
3 / 3 total des résultats
- Interrupteur à lames du loquet magnétique intégré.
Un ensemble de pièces AS pour l’installation sur un cadre en aluminium est également disponible. - Accessoires
- — Contre-plaque, plaque arrière
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
Copying machine
-
Afficher tout
Locker
-
Afficher tout
[Properties]
*1: Lead wire conductor resistance excluded.
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
SMC-101B | 140-059-416 |
![]() |
|
![]() |
SMC-103A | 140-059-417 |
![]() |
|
![]() |
SMC-103B | 140-059-418 |
![]() |
*2 Interrupteur de type A : l'interrupteur est désactivé lorsque la contre-plaque et l'aimant sont en contact.
Interrupteur de type B : l'interrupteur est activé lorsque la contre-plaque et l'aimant sont en contact.
*3 Mesuré avec un poids installé sur la contre-plaque de 29×16×1,6mm (acier).
Téléchargement CAO
Catalogue

Note
— Pour l'installation où la surface marquée d'un * sur le dessin ci-dessous n'entre pas en contact avec le corps magnétique, installez la plaque arrière (incluse) ou le corps magnétique équivalent sur la surface marquée d'un *.
— Évitez les chocs violents pour protéger l'interrupteur Reed.
— N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans un champ magnétique puissant.
— Veillez à ce qu'aucun corps magnétique (poudre) ou matière adhésive n'adhère à la surface magnétique du produit.
— Lors de l'utilisation, veillez à ce que la surface magnétique du corps ne dépasse pas de la contre-plaque. Sinon, il risque de ne pas fonctionner correctement.
— En cas d'utilisation d'une contre-plaque autre que celle fournie, veuillez contacter les représentants locaux.