- SPH
CRÉMAILLÈRE HAUTE PORTÉSPH
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Les supports d’étagères sont réglables tous les 22 mm. Fabriqué en acier inoxydable : non susceptible de se déformer sous l’effet de la charge. Idéal pour les supports d’étagères chimiques de laboratoire (étagère en verre), les meubles de rangement, les cosmétiques, les vêtements et les vitrines alimentaires À utiliser avec les modèles SPH-20, SPH-5, SPH-15 (vendus séparément). Le bouchon d’extrémité de l’étagère standard est vendu séparément. Veuillez sélectionner le modèle SP-18E ou le modèle SPW-EC20.
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
SPH-1820 | 120-030-673 | eShop |
![]() |
![]() |
SPH-2520 | 120-030-682 | eShop |