SPHL-1820

CRÉMAILLÈRE EN ACIER INOXYDABLESPHL-1820

1 / 1 total des résultats

Filtrer les articles
  • CRÉMAILLÈRE EN ACIER INOXYDABLE
  • Haute résistance
  • SPHL-1820

Étagère robuste standard avec une épaisseur de 1,2 mm. Les supports d’étagères sont réglables tous les 20 mm. Fabriqué en acier inoxydable (SUS304) avec une excellente durabilité. À utiliser avec le support d’étagère SPHL-30 ou SPHL-25 (vendu séparément). Le bouchon d’extrémité SPHL-23E pour l’étagère standard est vendu séparément

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
SPHL-1820 120-030-912
eShop
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Matériau Finition Alésages Capacité de charge Normes d’étagères requises Épaisseur du profil Longueur standard de l’étagère Couleur Série Type Capacité de charge en kgf Capacité de charge N EAN Boite Poids (g)

SPHL-1820

eShop

120-030-912

Acier inoxydable (SUS304)

Satin

11

131 à 150 kg

2
4

Min. 6 mm

456 à 1820 mm

Argent

SPHL

Étagère standard

150

1470

4510932004497

30

500

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
SPHL-1820
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
SPHL-1820 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-912
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus