- SPW-1820
CRÉMAILLÈRESPW-1820
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- Alésages de montage pour supports d’étagères dissimulés de l’avant. Les trous et les fentes de vis sont dissimulés lorsqu’ils sont utilisés avec le couvercle (vendu séparément). Deux couleurs disponibles pour le couvercle. Montage de mortaises également disponible comme indiqué dans la vue écorchée ci-dessous. Les supports d’étagères sont réglables tous les 20 mm. À utiliser avec le support d’étagère SPW-20 (vendu séparément). Le bouchon d’extrémité de l’étagère standard est vendu séparément. Outre le modèle SPW-EC20, le modèle SP-18E peut également être utilisé.
Tableau des spécifications
Corps
Vendu séparément
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
SPW-CV1820-WT | 120-017-817 | eShop |
![]() |
![]() |
SPW-CV1820-BR | 120-017-816 | eShop |