- SP, SPS
CRÉMAILLÈRESP, SPS
10 / 10 total des résultats
- Les supports d’étagères sont réglables tous les 15 mm. À utiliser avec les modèles SPB-15R, SPB-20, SPF-20, SPF-20LC (vendus séparément). Le crochet SP-35 est adapté aux étagères verticales ou horizontales standard et le support SPB pour un simple maintien de l’étagère sont également disponibles. Le bouchon d’extrémité de l’étagère standard est vendu séparément. Veuillez sélectionner le modèle SP-18E ou le modèle SPW-EC20. Modèles sans bande de protection disponibles.
Vidéos
En Utilisation
Images
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
SP-455 |
SP-650 |
SP-845 |
SP-1040 |
SP-1820 |
SP-1820WT |
SP-2600 |
SPS-1820 |
SPS-2600 |
SPS-2600T |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-455 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-030-685 |
SP-650 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-030-686 |
SP-845 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-030-687 |
SP-1040 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-030-688 |
SP-1820 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-030-827 |
SP-1820WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-030-692 |
SP-2600 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-030-668 |
SPS-1820 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-030-669 |
SPS-2600 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-030-667 |
SPS-2600T | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-018-227 |