LOQUET POUSSOIRTLP-S
3 / 3 total des résultats
push button latch,push button cabinet latch,push button door latch,latch button
push button latch,push button cabinet latch,push button door latch,latch button
- Le pommeau est rangé à plat lorsqu’il est enfoncé et qu’il n’est pas utilisé. Le pommeau sort lorsqu’on appuie dessus pour ouvrir la porte. Le loquet verrouille solidement la porte avec une serrure à pêne dormant. Flexible pour s’adapter à l’épaisseur de la porte (19 à 30 mm) en ajustant la vis. Peut être utilisé pour les portes superposées et encastrées. Un bouton-poussoir et un support arrondis sont également disponibles.
- Caractéristique
- — Épaisseur de la porte applicable : 19 - 30 mm
- Accessoires
- — Vis de réglage de l'épaisseur de la porte : M4×24, M4×30 (joint à ①②)
— Vis de fixation du corps de la serrure : Vis à tête cylindrique 3×20 (SUS, joint à ③④)
— Vis de fixation de la contre-plaque : Vis à tête cylindrique 3×16 (SUS, joint à ③④)
Vidéos
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Bore Dimensions (Door)]
Dimension above is for inset door. Refer to the right figure for overlay door. -
Afficher tout
[Parts Structure]
Tableau des spécifications
Corps [[Bouton poussoir① ⨯ Base②]]
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
TLP-S-BB-WB | 140-014-264 |
![]() |
|
![]() |
TLP-S-BB-G | 140-014-265 |
![]() |
|
![]() |
TLP-S-BB-CR | 140-012-390 |
![]() |
Téléchargement CAO
Corps [[Bouton poussoir① ⨯ Base②]]
Catalogue
Manuels
Assembly Instruction(Push Latch) English | 1025_3_tlp_tlps_e.pdf |
---|
Note
— Veuillez commander le bouton-poussoir ⋅ la base et le corps du loquet ⋅ la contre-plaque pour un ensemble complet.
— Le loquet à ressort et le pêne dormant sont inversés vers le haut et vers le bas lors de l'utilisation pour une installation à droite ou à gauche.
— Une butée de porte est nécessaire lors de l'installation sur une porte encastrée.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.